Danfoss logo
Energy meter Sonometer 2100 (Infocal 8 and Sono 1500 CT)

Energiaarvestid, SONOMETER™ 1100, 65 mm, qp [m³/h]: 25, Jahutamine; Küte

187F8124

Sono1100+Sono1500 DN65 S qp25 300 PN25

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusYes
Läbimõõt [mm]65 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max]60 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min]-25 °C
Material DescriptionSono1100+Sono1500 DN65 S qp25 300 PN25
Product line08
qp [m³/h]25.0 m³/h
RakendusKüteJahutamine
Iseloomulik
Väärtus
Temperatuurianduri läbimõõt [mm]6.0 mm
Temperatuurianduri paigaldusTasku
Temperatuuriandurite kaabli pikkus [m]10.0 m
Temperatuuriandurite tüüpPt 500
Toitepinge tüüpBattery AA-cell
Toote tüüpSONOMETER™ 1100
TooterühmEnergiaarvestid
Vooluhulk [m³/h]25.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Max]50.00 m³/h
Vooluhulk [m3/h] [Min]0.25 m³/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal10.7 Kilogram
Netokaal10 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.186 Hectoliter
EAN/UPC5715162503232