Danfoss logo
RET2001_087N6476_Left

RET2001M, 230Vac

087N6470

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: RET

Soovitatav asendamine: 087N6476

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
Garantii [Year]2
HeakskiitCEUKCA
Juhtimise tüüpOn/off moduleeriv juhtimine
Kanalite arv1
Kategooria nimiDigital Thermostat
KirjeldusRET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Kõrgus [mm]86 mm
Kõvaduse mõõtmine kuuliga [°C]75 °C
KülmumiskaitseJah
Laius [mm]86.00 mm
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V
MaterjalABS+PC, non-flammable
Moduleeriv juhtimineJah
OlekunäidikJah
On/off moduleeriv juhtimineJah
Paigaldamine2 Wire
Product line03
RakendusRoom heating
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendNo
Reguleerimine, saasteKraad 2
Sagedus [Hz]50/60 Hz
Seadme etikettYes
SISSE/VÄLJA lülitamineJah
StandardmudelEN 60730-2-9
Sügavus [mm]43 mm
Tagumine plaatCustom Backplate
Taustavalgustusega ekraanJah
Temperatuuri piiraja [°C] [Max]35 °C
Temperatuuri piiraja [°C] [Min]5 °C
Toite tüüp230Vac
Tolerants±10%
Toote kirjeldusRET2001M
Toote tüüpRET2001
TooterühmRuumitermostaadid, RET
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]40 °C
UNSPSC-KOOD41112209
Väljundi relee induktiivne reiting [A]1 A
Väljundi relee takistuslik reiting [A]3 A
VärvValge RAL 9010

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.207 Kilogram
Netokaal0.17 Kilogram
Volume0.604 Cubic decimeter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425239359
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens