Danfoss logo
RET2001_087N6476_6478_6473_6471_Left

RET2001M - V2, 230Vac

087N6476

RET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-klassifikatsioon5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EL-i RoHS-i erandi klausel7(c)-I7(a)6(c)
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedYes
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Garantii [Year]5
HeakskiitCEUKCA
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
Juhtimise tüüpOn/Off load compensation
Kanalite arv1
Kategooria nimiDigital Thermostat
KirjeldusRET2001M, Mains powered digital room electronic thermostat
Kõrgus [mm]86 mm
Kõvaduse mõõtmine kuuliga [°C]75 °C
KülmumiskaitseJah
Laius [mm]86.00 mm
Material DescriptionRET2001M Digi Stat 230V, V2
MaterjalABS+PC, non-flammable
Moduleeriv juhtimineJah
OlekunäidikJah
On/off moduleeriv juhtimineJah
Paigaldamine3 Wire
Product line03
Iseloomulik
Väärtus
RakendusRoom heating
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimine, saasteKraad 2
Sagedus [Hz]50/60 Hz
SCIPi kausta nr1076e053-04a2-4646-987d-f4036bc6aef1
SCIPi kausta tootenimiElectronic programmable room thermostat
Sisaldab akusidNo
SISSE/VÄLJA lülitamineJah
StandardmudelEN 60730-2-9
Sügavus [mm]43 mm
Tagumine plaatCustom Backplate
Taustavalgustusega ekraanJah
Temperatuuri piiraja [°C] [Max]35 °C
Temperatuuri piiraja [°C] [Min]5 °C
Toite tüüp230Vac
Tolerants±10%
Toote kirjeldusRET2001M - V2
Toote tüüpRET2001
TooterühmRuumitermostaadid, RET
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max]40 °C
UNSPSC-KOOD41112209
Väljundi relee induktiivne reiting [A]1 A
Väljundi relee takistuslik reiting [A]3 A
VärvValge RAL 9010

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal200 Gram
Netokaal129.8 Gram
Volume0.69 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162419151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm