ECL programmivõtmed, A237
087H3821
Programmivõti A237/337 DE
087H3821
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| CE-märgistus | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ehitus | eraldi |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Heakskiit | CE |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes with exemptions |
| Kirjeldus | Programmivõti A237/337 DE |
| Küttekontuuride arv | 1 |
| Material Description | ECL APPLICATION KEY A237 / A337 DE |
| Mootorventiilide arv | 1 |
| Pakendi kõrgus [mm] | 0 mm |
| Pakendi laius [mm] | 0 mm |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Pakendi sügavus [mm] | 0 mm |
| Product line | 08 |
| Pumpade arv | 4 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) |
| SCIPi kausta nr | 5c5f41af-d353-4487-b9d5-4bd3c4388c00 |
| Sisaldab akusid | No |
| Sooja vee akumulatsioonipaagi süsteem | Jah |
| Sooja vee laadimissüsteem koos akumulatsioonipaagiga | Jah |
| Sooja vee süsteem | Ei |
| STV kontuuride arv | 1 |
| Toote tüüp | A237 |
| Tooterühm | ECL programmivõtmed |
| Zone control | No |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.396 Kilogram |
| Netokaal | 0.155 Kilogram |
| Volume | 1.267 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |