Danfoss logo
OD 030F6916

Õlipõleti düüsid, LE, 0.4 gal/h, 1.46 kg/h, 80 °, Solid

030B0445

0.40GAL 80S LE VIESSMANN

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusNo
CENEi
Definitsioonipunkt [Kg/h]11.6 bar, 2.2 cSt, 788 kg/m³
Definitsioonipunkt [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Filtriklass [µm]30
FiltritüüpPaagutus
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kirjeldus0.40GAL 80S LE VIESSMANN
Kogus vastavalt pakendi formaadile10 tükki
KujuKooniline
LE tilkumisvastane ventiilJah
Material DescriptionNozzle 0.40 gph 80° S LE
Iseloomulik
Väärtus
Pakendi formaatTööstuspakend
PritsimismusterSolid
pritsimismustri märgistusS
Pritsimisnurk [°]80 °
Product line02
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrcab6b463-1d2b-4e2d-810b-e5f624cef1fc
SCIPi kausta tootenimiLE Nozzles 0.40-0.60 gph
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpLE
TooterühmÕlipõleti düüsid
UL-klassifikatsioonNo
Võimsus [kg/h]1.46 kg/h
Võimsus [l/h]0.00 L/h
Võimsus [USgal/h]0.40 gal/h

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.035 Kilogram
Netokaal0.034 Kilogram
Volume0.024 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702425052828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm