Danfoss logo
Valve station, ICF 25-6-3RA, 1 1/4 in 027L4202

Ventiilijaam, ICF 25-6-3RA, 40 mm, Ühendusstandard: ASME B 16.11

027L4262

Ühenduse suurus [mm]: 40, Ühenduse tüüp: Teleskoopkeevitus, Korpuse materjal: Teras, Pinnakate: ZnCr04, Suurim töörõhk [bar]: 65, Temperatuurivahemik [°C]: -60 - 120

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
CE-märgistusYes
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(a)6(b)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
HeakskiitCEEACTÜVUAUL
Hiina RoHS-i vastavusYes with exemptions
HooldatavICF varuosad
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
Korpuse materjalTeras
Küljepordi paigutusP2-P4-P5-P7-P9-P10
Küljeportide kogus [tk]6 tükki
KülmutusagensidR1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
Material DescriptionValve Station ICF 25-6-3RA
Moodul 1Sulgeklapp
Moodul 1, tüüpICFS 25
Moodul 2Filter
Moodul 2, tüüpICFF 25-E
Moodul 3Solenoidventiil
Moodul 3, tüüpICFE 25
Moodul 4Tagasilöögiklapp
Moodul 4, tüüpICFC 25
Moodul 5Käsitsi reguleeritav ventiil
Moodul 5, tüüpICFR 25-A
Moodul 6Sulgeklapp
Moodul 6, tüüpICFS 25
Pakendi formaatÜksikpakend
Iseloomulik
Väärtus
PinnakateZnCr04
Product lineIndustrial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrf6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIPi kausta tootenimiICF
SeadmedKate
Sisaldab akusidNo
SuundOtsesuunaline
Suurim töörõhk [bar]65.0 bar
Suurim töörõhk [psig]943 psig
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [min]-76 °F
Temperatuurivahemik [°F] [max]248 °F
Toote kirjeldusJuhtimislahendus
Toote nimetusVentiilijaam
Toote tüüpICF 25-6-3RA
TooterühmMultifunktsionaalsed ventiilid
TootetarvikudICF lisavarustus
Tüübikood ICFICF-25-6-40SSXFEEHBXRASX61XX
Ühenduse suurus [in]1 1/2 in
Ühenduse suurus [mm]40 mm
Ühenduse tüüpTeleskoopkeevitus
ÜhendusstandardASME B 16.11
UL-i kinnitusfaili nimiKÜLMUTUSAGENSI VENTIIL 53R0
UL-klassifikatsioonYes
Vedelikurühm1

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal25.346 Kilogram
Netokaal23.791 Kilogram
Volume35.103 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162850473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm