Danfoss logo
 Refrigerant distributor, RD21 069G2336

Külmutusagensi jaotusseade, RD 21, 4 tükki, 5 mm

069G2336

Tüübinimetus: RD21-A05-H04, Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODM, Avade arv: 4, Suurim töörõhk [bar]: 49, Otsiku suurus [mm]: 5

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Avade arv4 tükki
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
HeakskiitUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
Kogus vastavalt pakendi formaadile24 tükki
Korpuse suurus21
Material DescriptionRD21-A05-H04 Ref. distributor I/24
Otsiku suurus [mm]5.00 mm
Pakendi formaatTööstuspakend
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr39694a6a-4da9-4d0b-8aaa-c9c95930b238
Iseloomulik
Väärtus
SCIPi kausta tootenimiRD 21-49
Sisaldab akusidNo
Sisendi ühenduse tüüpJoodis, ODM
Sissevooluava suurus [mm]12.00 mm
Suurim töörõhk [bar]49.0 bar
Suurim töörõhk [psig]711 psig
Toote nimetusKülmutusagensi jaotusseade
Toote tüüpRD 21
TooterühmKülmutusagensi jaotusseadmed
TüübinimetusRD21-A05-H04
UL-klassifikatsioonYes
Väljavooluava mõõt [tolli]3/16 in

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.06 Kilogram
Netokaal0.039 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702424286620