Danfoss logo
H48T-CH

Mikroplaat-soojusvaheti, MPHE H48T-CH, Plaatide arv: 72

111B9112

Suurim töörõhk [bar]: 140, Funktsioon: Kondensaator, Jootematerjal: Vase kõvajoodis

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [max]200 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°C] [min]-196 °C
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [max]320 °F
Arvutuslik temperatuurivahemik [°F] [min]-390 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klauselNo
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ELi RoHS-vastavusYes
FunktsioonKondensaator
FunktsioonimärgeNull
H1 ühend. tüüpNull
H1 ühenduse mõõtNull
H2 ühend. tüüpNull
H2 ühenduse mõõtNull
H3 ühend. tüüpNull
H3 ühenduse mõõtNull
H4 ühend. tüüpNull
H4 ühenduse mõõtNull
H5 ühend. tüüpNull
H5 ühenduse mõõtNull
H6 ühend. tüüpNull
H6 ühenduse mõõtNull
HeakskiitASCEEACPEDUL
Hiina RoHS-i vastavusYes
JootematerjalVase kõvajoodis
KasutamineHeat pump
KategooriaII
Kogus vastavalt pakendi formaadile1 tükki
KülmutusagensidR744
Iseloomulik
Väärtus
Material DescriptionHeat Exchanger H48T-CH-72
Max töörõhk [psi]2030 psi
Mooduli nr48
Pakendi formaatÜksikpakend
PlaadimusterH
Plaatide arv72
Plate material no.AISI 316L
Product line31
Q1 ühend. mõõdu vahemikH3/4
Q1 ühend. tüüpJoodisühendus
Q2 ühend. mõõdu vahemikH3/4
Q2 ühend. tüüpJoodisühendus
Q3 ühend. mõõdu vahemikH3/4
Q3 ühend. tüüpJoodisühendus
Q4 ühend. mõõdu vahemikH3/4
Q4 ühend. tüüpJoodisühendus
Q5 ühend. mõõdu vahemikNull
Q5 ühend. tüüpNull
Q6 ühend. mõõdu vahemikNull
Q6 ühend. tüüpNull
REACHi kandidaatainete loendNo
SeadmedTihvt
Sisaldab akusidNo
Suurim töörõhk [bar]140.0 bar
Toote nimetusMikroplaat-soojusvaheti
Toote tüüpMPHE H48T-CH
TooterühmSoojusvahetid
TüübinimetusH48T-CH

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal18.244 Kilogram
Netokaal17 Kilogram
Volume19.285 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715255120629
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm