Danfoss logo
OP-HGZ064D39N/Q - 115N0654 - 115N0655

Optyma™, OP-HGZ064D39Q

115N0655

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
Compressor modelMTZ064-3
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
ElektrieeskirjadQ
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Faas3
Faaside arv (kompressor)3
Faaside arv (ventilaator)1
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.85 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Identne toode115F0655
KiiruseplatvormFixed-speed
KirjeldusOP-HGZ064D39Q
Kompressori toitepinge [V]230/3/60
Kondensaatori tüüpN8
KülmutusagensidR134aR404AR448AR449AR452AR513A
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.89 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT HGZ064D39Q 220V/3F/60Hz
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)10.77 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Iseloomulik
Väärtus
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HGZ064D39Q
Nimipinge suur väärtus 60Hz [V] juures230 V
PerekondOptyma™
Pingevahemiku väike väärtus 60Hz [V] juures200 V
Product lineCondensing Units
RakendusedHBPMBP
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Sagedus [Hz]60 Hz
Segmendi kasutusMedium Back Pressure
Sisaldab akusidNo
TehnoloogiaReciprocating
Toote nimetusBare unit
Toote tüüpOptyma™ D39
TooterühmCondensing Units
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ventilaatori läbimõõt [mm]457 mm
Ventilaatori toide [V/Ph/Hz]230/1/60
Ventilaatori võimsustarve 60Hz [W] juures450 W
Ventilaatori vool 60 Hz juures [A]3.60 A
Ventilaatorite arv2
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box
VersioonD39

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal143 Kilogram
Netokaal128 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume686.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm