Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Tööstuslik komplekt, B0

077B7292

Tüübinimetus: Tööstuslik komplekt, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 80

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmedNo
HeakskiitCE
Kapilllaartoru pikkus [mm]650 mm
Klemmid6,3 x 0,8 mm All
Kogus vastavalt pakendi formaadile80 tükki
Külmkäivitus [°C]5.0 °C
Külmväljalülitus [°C]1.5 °C
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Pakendi formaatTööstuspakend
Iseloomulik
Väärtus
Product lineAppliance Controls
REACHi kandidaatainete loendNo
ReguleerimisasendKÜLM
Sisaldab akusidNo
Soe väljalülitus [°C]9.5 °C
Soekäivitus [°C]12.5 °C
Toote nimetusTööstuslik komplekt
Toote tüüpB0
TooterühmMehaanilised külmajuhtseadmed
TüübinimetusTööstuslik komplekt

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal91 Gram
Netokaal60 Gram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.295 Liter
EAN/UPC5715162980279