Danfoss logo
MBS 3200 / MBS 3250-product-category

MBS 3200 / MBS 3250

El transmisor de presión compacto para alta temperatura MBS 3200 ha sido diseñado para el uso en aplicaciones hidráulicas y la mayor parte de aplicaciones industriales, y proporciona una medida de la presión fiable incluso en las condiciones ambientales más severas.

El MBS 3250 con amortiguador de pulsos integrados está diseñado para su uso en aplicaciones hidráulicas en las que el medio provoque efectos negativos graves, como cavitación, golpes de ariete o picos de presión y proporciona una medida fiable de la presión, incluso en condiciones ambientales adversas.

La gama de transmisores de presión, de carácter altamente flexible, abarca diferentes señales de salida y está disponible en versiones absoluta y relativa, con rangos de medición comprendidos entre 0 – 1 y 0 – 600 bar, y un amplio abanico de conexiones de presión y eléctricas.

Su robusto diseño, su excelente estabilidad ante vibraciones y su elevado grado de protección EMC/EMI hacen que sea un transmisor de presión ideal para satisfacer los requisitos industriales más exigentes.

Features and benefits

  • Diseño específico para el uso en entornos industriales e hidráulicos severos
  • Para temperaturas del medio y ambiente de hasta 125 °C
  • Amortiguador de pulsos integrado: protección contra cavitación, golpe de ariete y picos de presión (MBS 3250)
  • Todas las señales de salida estándar: 4-20 mA, 0-5 V, 1-5 V, 1-6 V, 0-10 V, 1-10 V y señal de salida ratiométrica: 10-90 % de la tensión de alimentación.
  • Carcasa y piezas en contacto con el medio de AISI 316L
  • Amplia gama de conexiones de presión y eléctricas
  • Compensación totalmente digital
  • Aptos para el uso en atmósferas explosivas pertenecientes a la Zona 2
  • Homologación UL