Sensores
Product types shown: 2

ESMT, ESM, ESMB, ESMC, ESMU (Pt 1000)
Sondas con base de platino, 1.000 Ω a 0º C.
Todos las sondas de temperatura son dispositivos con dos cables, y todas las conexiones son intercambiables.
La sonda de superficie tipo ESM-11 posee una superficie de contacto con resorte que garantiza una buena transferencia térmica en tuberías de todos los tamaños.
El sensor básico contiene un elemento de platino con una característica que cumple la norma EN 60751.