Válvula solenoide, EV250BW, Función: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM
132U2456
Recomendaciones del medio: Drinking Water&Heating ECO/SS, Homologación: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Material del cuerpo: Latón ecológico, Funcionamiento: Aperturaasistida, Número de vias: 2/2
132U2456
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
| Actuador | BW |
| Actuador [mm] | 13.5 mm |
| Aplicación | Cerrado y Drenaje |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | EV250BW 22BE G 1E NC000 |
| Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios ligeramente agresivos |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Connection 2 (EF000322) | Internal thread metric |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | EV250BW 22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| EPD disponible | Yes |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de tamaño del orificio [in] | 7/8 in |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Función | NC |
| Funcionamiento | Aperturaasistida |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Height (EF000040) | 75 |
| Homologación | ACSPZHRISESINTEFWRAS |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Material de conexión | Latón ecológico |
| Material de sellado | EPDM |
| Material del cuerpo | Latón ecológico |
| Material Description | Valve EV250BW 22BE G 1E NC000 |
| Material quality (EF001257) | Other |
| Min. pressure difference (EF020189) | 0.000 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model (EF000010) | Straight |
| Nombre de producto | Válvula solenoide |
| Nombre del programa de piezas | EV250BW |
| Norma de conexión | ISO 228-1 |
| Número de vias | 2/2 |
| Presión de prueba Max. [bar] | 15.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 217.5 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 10.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
| Presión diferencial [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.000 bar |
| Presión diferencial [psi] [máx.] | 145.000 psi |
| Presión diferencial [psi] [mín.] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 90 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 194 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -22 °F |
| Recomendaciones del medio | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño actuador | 0.53 in |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1 |
| Tamaño del orificio [mm] | 22.00 mm |
| Temp. amb. máx. [°C] | 50 °C |
| Temp. amb. máx. [°F] | 122 °F |
| Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 150 ms |
| Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 100 ms |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de producto | EV250BW |
| Valor Cv [gal/min] | 8.100 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 7.000 m³/h |
| Viscosidad de medio máx.[cSt] | 50 cSt |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.058 Kilogramo |
| Peso neto | 1.01 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.227 Litro |
| EAN/UPC | 5702428544115 |