Válvula solenoide, EV220T, Función: NC, 6 m³/h, EPDM
042U8195
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: WRAS, Material del cuerpo: Polímero, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
042U8195
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
| Actuador | T |
| Actuador [mm] | 9.0 mm |
| Aplicación | Abierto |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | EV220T 18P GHH E NC000 |
| Conexión interna/externa | Externo |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | EV220T 18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/4 in |
| Función | NC |
| Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
| Grupo de fluido | 2 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | WRAS |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Material de conexión | Polímero |
| Material de sellado | EPDM |
| Material del cuerpo | Polímero |
| Material Description | Valve EV220T 18P GHH E NC000 |
| N.° de expediente SCIP | 702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788 |
| Nombre de producto | Válvula solenoide |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | EV220T- solenoid valve |
| Nombre del programa de piezas | EV220T |
| Número de vias | 2/2 |
| Presión de prueba Max. [bar] | 15.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 290.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 10.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
| Presión diferencial [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.300 bar |
| Presión diferencial [psi] [máx.] | 145.038 psi |
| Presión diferencial [psi] [mín.] | 4.351 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 85 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 32 °F |
| Recomendaciones del medio | Water & Brine |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño actuador | 0.35 in |
| Tamaño actuador | Clip de 9mm en T |
| Tamaño del orificio [mm] | 18.00 mm |
| Temp. amb. máx. [°C] | 50 °C |
| Temp. amb. máx. [°F] | 122 °F |
| Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 200 ms |
| Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 500 ms |
| Tipo de conexión | GHH |
| Tipo de producto | EV220T |
| Valor Cv [gal/min] | 6.950 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Viscosidad de medio máx.[cSt] | 50 cSt |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.21 Kilogram |
| Peso neto | 0.166 Kilogram |
| Volumen | 1.295 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428989480 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |