Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

Válvula solenoide, EV220T, Función: NC, GEH, 6 m³/h, EPDM

042U8155

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: WRAS, Material del cuerpo: Polímero, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorT
Actuador [mm]9.0 mm
AplicaciónAbierto
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV220T 18P GEH E NC000
Conexión interna/externaExterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV220T 18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]3/4 in
FunciónNC
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grupo de fluido2
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónWRAS
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Material de conexiónPolímero
Material de selladoEPDM
Material del cuerpoPolímero
Material DescriptionValve EV220T 18P GEH E NC000
N.° de expediente SCIP702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
Nombre de productoVálvula solenoide
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPEV220T- solenoid valve
Nombre del programa de piezasEV220T
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]290.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.300 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.038 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]4.351 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]32 °F
Recomendaciones del medioWater & Brine
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.35 in
Tamaño actuadorClip de 9mm en T
Tamaño del orificio [mm]18.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]50 °C
Temp. amb. máx. [°F]122 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]200 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]500 ms
Tipo de conexiónGEH
Tipo de productoEV220T
Valor Cv [gal/min]6.950 gal/min
Valor Kv [m³/h]6.000 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.21 Kilogram
Peso neto0.182 Kilogram
Volumen1.219 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428989411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm