Danfoss logo
EV220B 15 - 50-product-category

EV220B 15 - 50

La EV220B 15-50 es un programa de válvulas solenoide universales, servoaccionadas deforma indirecta, de 2/2 vías. Los cuerpos de válvula en latón, latón resistente a ladesgalvanización y acero inoxidable, consiguen dar respuesta a las necesidades de una granvariedad de aplicaciones. Su filtro piloto integrado de serie, su tiempo de cierreajustable y un grado de protección de hasta IP67, garantizan unas prestaciones óptimas,incluso en condiciones de trabajo extremas.

Features and benefits

  • Para agua, vapor, aceite, aire comprimido ygases no inflamables
  • Temperatura ambiente: hasta 80 °C
  • Protección de la bobina: hasta IP67
  • Golpe de ariete amortiguado
  • Filtro integrado para proteger el sistema piloto
  • Disponible ajuste de intervalo de tiempo de cierre