Danfoss logo
EV210A Solenoid valve without coil

Válvula solenoide, EV210A, Función: NC, G, 1/4, 0.26 m³/h, FKM

032H8019

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorA
Actuador [mm]9.0 mm
AplicaciónCerrado y Drenaje
Cantidad por formato de embalaje16 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV210A 3.5B G 14F NC000
Comentarios sobre tolerancia del medioMedios neutros
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV210A 3.5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]5/32 in
FunciónNC
FuncionamientoAccionamiento directo
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
Indicador de sentido de flujoGrabado, flecha en una dirección
Material de conexiónLatón
Material de selladoFKM
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionVµLV.EV 210 A 3.5B G1/4 OL
N.° de expediente SCIP6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEV210A B - solenoid valve
Característica
Valor
Nombre del programa de piezasEV210A
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]16.5 bar
Presión de prueba máx. [psig]239.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar]11.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]160 psig
Presión diferencial [bar] [Max]11.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.000 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]160.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]14 °F
Recomendaciones del medioOil,Comp.Air,Vacuum
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.35 in
Tamaño actuador9 mm
Tamaño de conexión [in]1/4
Tamaño del orificio [mm]3.50 mm
Temp. amb. máx. [°C]50 °C
Temp. amb. máx. [°F]122 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]10 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]10 ms
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV210A
Valor Cv [gal/min]0.300 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.260 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]20 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.12 Kilogramo
Peso neto0.102 Kilogramo
Volumen0.113 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423050451
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm