Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/4_032U3601, 032u5707, 132U2300

Válvula solenoide, EV210BW, Función: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

132U4406

Recomendaciones del medio: Drinking Water&Heating ECO/SS, Homologación: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Material del cuerpo: Latón ecológico, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorBW
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónCerrado y Drenaje
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónEV210BW 4.5BE G 14E NC000
CÓDIGO UNSPSC40141605
Comentarios sobre tolerancia del medioMedios ligeramente agresivos
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV210BW 4.5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]3/16 in
FunciónNC
FuncionamientoAccionamiento directo
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónACSPZHRISESINTEF
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Material de conexiónLatón ecológico
Material de selladoEPDM
Material del cuerpoLatón ecológico
Material DescriptionValve EV210BW 4.5BE G 14E NC000
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del programa de piezasEV210BW
Característica
Valor
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.000 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]194 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-32 °F
Recomendaciones del medioDrinking Water&Heating ECO/SS
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1/4
Tamaño del orificio [mm]4.50 mm
Temp. amb. máx. [°C]70 °C
Temp. amb. máx. [°F]158 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]20 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]20 ms
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV210BW
Valor Cv [gal/min]0.640 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.550 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.216 Kilogramo
Peso neto0.2 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.253 Litro
EAN/UPC5715162380246