Danfoss logo
Solenoid valve, EV229BW

EV229BW, Función: UN, G, 3/4, 6 m³/h, EPDM

132U2423

Recomendaciones del medio: Drinking Water&Heating ECO/SS, Homologación: SINTEF, Material del cuerpo: Latón ecológico, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorBW
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónAbierto
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónEV229BW 20BE G 34E NC000
Comentarios sobre tolerancia del medioMedios ligeramente agresivos
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV229BW 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]3/4 in
FunciónUN
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónSINTEF
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Material de conexiónLatón ecológico
Material de selladoEPDM
Material del cuerpoLatón ecológico
Material DescriptionValve EV229BW 20BE G34E UN000
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del programa de piezasEV229BW 10 - 22
Norma de conexiónISO 228-1
Característica
Valor
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar]7.5 bar
Presión de trabajo máx. [psig]110 psig
Presión diferencial [bar] [Max]7.500 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.500 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]110.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]7.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Recomendaciones del medioDrinking Water&Heating ECO/SS
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]3/4
Tamaño del orificio [mm]20.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]50 °C
Temp. amb. máx. [°F]122 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]200 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]500 ms
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV229BW
Valor Cv [gal/min]6.950 gal/min
Valor Kv [m³/h]6.000 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto697 Gramo
Peso neto656 Gramo
Característica
Valor
Volumen1.295 Litro
EAN/UPC5715162982556