Danfoss logo
F132U1500_EV220BW_IMG5_15-25_ECO_brass_valve_NC_az

Válvula solenoide, EV228BW, Función: UN, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM

132U2402

Recomendaciones del medio: Drinking Water&Heating ECO/SS, Homologación: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Material del cuerpo: Latón ecológico, Funcionamiento: Fijando, Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorBW
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónAbierto
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónEV228BW 20B G 34E UN000
Comentarios sobre tolerancia del medioMedios ligeramente agresivos
Conexión de entrada estándarISO 228-1
Conexión estándar de salidaISO 228-1
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV228BW 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Entrada interna/externaInterno
EPD disponibleYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]3/4 in
FunciónUN
FuncionamientoFijando
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónACSPZHRISESINTEFWRAS
Material de conexiónLatón ecológico
Material de selladoEPDM
Material del cuerpoLatón ecológico
Material DescriptionValve EV228BW 20BE G 34E UN000
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del programa de piezasEV228BW
Característica
Valor
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.300 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]90 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]194 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Recomendaciones del medioDrinking Water&Heating ECO/SS
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Salida interna/externaInterno
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]3/4
Tamaño del orificio [mm]20.00 mm
Tamaño entrada [in]3/4 pulg.
Tamaño salida [in]3/4 pulg.
Temp. amb. máx. [°C]60 °C
Temp. amb. máx. [°F]140 °F
Tipo conex. entradaG
Tipo conex. salidaG
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV228BW
Valor Cv [gal/min]9.250 gal/min
Valor Kv [m³/h]8.000 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.905 Kilogram
Peso neto0.868 Kilogram
Característica
Valor
Volumen0.88 Liter
EAN/UPC5702428526784