Válvula solenoide, EV221BW, Función: NC, G, 1, 6 m³/h, EPDM
132U2200
Recomendaciones del medio: Drinking Water&Heating ECO/SS, Homologación: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Material del cuerpo: Latón ecológico, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
132U2200
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
| Actuador | BW |
| Actuador [mm] | 13.5 mm |
| Aplicación | Abierto |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | EV221BW 22BE G 1E NC000 |
| Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios ligeramente agresivos |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | EV221BW 22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de tamaño del orificio [in] | 7/8 in |
| Función | NC |
| Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | ACSPZHRISESINTEFWRAS |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Material de conexión | Latón ecológico |
| Material de sellado | EPDM |
| Material del cuerpo | Latón ecológico |
| Material Description | Valve EV221BW 22BE G 1E NC000 |
| Nombre de producto | Válvula solenoide |
| Nombre del programa de piezas | EV221BW 10 - 22 |
| Norma de conexión | ISO 228-1 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de vias | 2/2 |
| Presión de prueba Max. [bar] | 15.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 217.5 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 10.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
| Presión diferencial [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.300 bar |
| Presión diferencial [psi] [máx.] | 145.000 psi |
| Presión diferencial [psi] [mín.] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 90 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 194 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -22 °F |
| Recomendaciones del medio | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño actuador | 0.53 in |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1 |
| Tamaño del orificio [mm] | 22.00 mm |
| Temp. amb. máx. [°C] | 80 °C |
| Temp. amb. máx. [°F] | 176 °F |
| Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 200 ms |
| Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 500 ms |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de producto | EV221BW |
| Valor Cv [gal/min] | 6.950 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Viscosidad de medio máx.[cSt] | 50 cSt |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.958 Kilogramo |
| Peso neto | 0.898 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.227 Litro |
| EAN/UPC | 5702428544207 |