Danfoss logo
EV227B Solenoid valve without coil, NC, G 1, brass

Válvula solenoide, EV227B, Función: NC, G, 1, 5.5 m³/h, EPDM

068F4055

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ActuadorB
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónAbierto
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV227B 22B G 1E NC000
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV227B 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]7/8 in
FunciónNC
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Material de conexiónLatón
Material de selladoEPDM
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionCUERPO VALVULA EVSR 22
N.° de expediente SCIPe19d7d21-722c-4442-ad97-de80a89c5873
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEV227B 10-22 - solenoid valve
Nombre del programa de piezasEV227B
Característica
Valor
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]232.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión diferencial [bar] [Max]5.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.100 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]73.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]1.450 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]60 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-35 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]140 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-31 °F
Recomendaciones del medioWater & Brine
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1
Tamaño del orificio [mm]22.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]50 °C
Temp. amb. máx. [°F]122 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]200 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]500 ms
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV227B
Valor Cv [gal/min]6.400 gal/min
Valor Kv [m³/h]5.500 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.986 Kilogramo
Peso neto0.898 Kilogramo
Volumen1.295 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702422158981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm