Válvula solenoide, EV220S, Función: NO, G, 3/8, 1.6 m³/h, FKM
042U6111
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: c UL us, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
042U6111
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
| Actuador | S |
| Actuador [mm] | 9.0 mm |
| Aplicación | Abierto |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 15 Uds. |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | EV220S 10B G 38F NO000 |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | EV220S 10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/8 in |
| Función | NO |
| Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | c UL us |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Material de conexión | Latón |
| Material de sellado | FKM |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | Valve EV220S 10B G 38F NO000 |
| N.° de expediente SCIP | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
| Nombre de producto | Válvula solenoide |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | EV220S |
| Nombre del programa de piezas | EV220S |
Característica | Valor |
|---|---|
| Norma de conexión | ISO 228-1 |
| Número de vias | 2/2 |
| Presión de prueba Max. [bar] | 15.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 217.5 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 10.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
| Presión diferencial [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.200 bar |
| Presión diferencial [psi] [máx.] | 145.000 psi |
| Presión diferencial [psi] [mín.] | 2.900 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 212 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -22 °F |
| Recomendaciones del medio | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño actuador | 0.35 in |
| Tamaño actuador | Clip-on de 9mm en S |
| Tamaño de conexión [in] | 3/8 |
| Tamaño del orificio [mm] | 10.00 mm |
| Temp. amb. máx. [°C] | 50 °C |
| Temp. amb. máx. [°F] | 122 °F |
| Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 50 ms |
| Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 300 ms |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de producto | EV220S |
| Valor Cv [gal/min] | 1.850 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 1.600 m³/h |
| Viscosidad de medio máx.[cSt] | 50 cSt |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.3 Kilogramo |
| Peso neto | 0.161 Kilogramo |
| Volumen | 0.338 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162525586 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |