Danfoss logo
Solenoid valve, EV220S, 10 G14

Válvula solenoide, EV220S, Función: NO, G, 1/4, 1.6 m³/h, EPDM

042U6108

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: c UL us; WRAS, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorS
Actuador [mm]9.0 mm
AplicaciónAbierto
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje15 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV220S 10B G 14E NO000
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV220S 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]1/4 in
FunciónNO
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónWRASc UL us
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Material de conexiónLatón
Material de selladoEPDM
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionValve EV220S 10B G 14E NO000
N.° de expediente SCIP5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEV220S
Característica
Valor
Nombre del programa de piezasEV220S
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.200 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]2.900 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Recomendaciones del medioWater & Brine
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.35 in
Tamaño actuadorClip-on de 9mm en S
Tamaño de conexión [in]1/4
Tamaño del orificio [mm]10.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]50 °C
Temp. amb. máx. [°F]122 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]50 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]300 ms
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV220S
Valor Cv [gal/min]1.850 gal/min
Valor Kv [m³/h]1.600 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.317 Kilogramo
Peso neto0.161 Kilogramo
Volumen0.338 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162301395
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm