Danfoss logo
 EV220S 22B G1

Válvula solenoide, EV220S, Función: NC, G, 1, 7 m³/h, EPDM

042U492232

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: CE; c UL us; WRAS, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoideAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorS
Actuador [mm]9.0 mm
AplicaciónAbierto
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV220S 22B G 1E NC000 AS230CS
Conex. elect.Pala DIN43650-A
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W] 50Hz8.0 W
Consumo de energía [W] 60Hz7.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV220S 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]7/8 in
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónNC
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónCEWRASc UL us
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Marcado CEYes
Material de conexiónLatón
Material de selladoEPDM
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionValve EV220S 22B G 1E NC000 AS230CS
N.° de expediente SCIP5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEV220S
Nombre del programa de piezasEV220S
Característica
Valor
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Opción de bobinaClip on
Presión de prueba Max. [bar]15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.300 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Recomendaciones del medioWater & Brine
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.35 in
Tamaño actuadorClip-on de 9mm en S
Tamaño de conexión [in]1
Tamaño del orificio [mm]22.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]50 °C
Temp. amb. máx. [°F]122 °F
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V]230 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V]240 V
Tensión de alimentación 60Hz mín. [V]208 V
Tiempo est. para apertura, agua [ms]200 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]500 ms
Tipo bobinaAS
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV220S
Valor Cv [gal/min]8.100 gal/min
Valor Kv [m³/h]7.000 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.956 Kilogramo
Peso neto0.908 Kilogramo
Volumen1.227 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162594520
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm