Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

Válvula solenoide, EV222B, Función: NC, G, 2, 40 m³/h, FKM

032U8531

Recomendaciones del medio: Technical & Soft Water, Homologación: PED; CE, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ActuadorB
Actuador [mm]13.5 mm
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónEV222B 50SS G 2F NC000
Comentarios sobre tolerancia del medioMedio agresivoMedios contaminados
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV222B 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fracción de tamaño del orificio [in]2 in
FunciónNC
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónCEPED
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Marcado CEYes
Material de conexiónAcero inoxidable
Material de selladoFKM
Material del cuerpoAcero inoxidable
Material DescriptionEV222B 50SS G 2F NC000
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del programa de piezasEV222B
Norma de conexiónISO 228-1
Característica
Valor
Número de vias2/2
Orificio de compensación para abrir/cerrarOrificio de compensación opcional
Presión de prueba Max. [bar]15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.300 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]122 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]32 °F
Recomendaciones del medioTechnical & Soft Water
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]2
Tamaño del orificio [mm]50.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]60 °C
Temp. amb. máx. [°F]140 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]5000 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]10000 ms
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV222B
Valor Cv [gal/min]46.200 gal/min
Valor Kv [m³/h]40.000 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.399 Kilogramo
Peso neto4.008 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen7.334 Litro
EAN/UPC5702423124497