Válvula solenoide, EV224B, Función: NC, G, 3/4, 8 m³/h, NBR
032U817102
Recomendaciones del medio: Aire comprimido, Homologación: DNVGL-CG-0339; CE, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
032U817102
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador | B |
| Actuador [mm] | 13.5 mm |
| Aplicación | Abierto |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | EV224B 20B G 34N NC000 BB024DS |
| Comentarios sobre tolerancia del medio | Aire con/sin aceite mineralAire con/sin aceite sintético |
| Conex. elect. | Pala DIN43650-A |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Connection voltage (EF003625) | 24 |
| Consumo de energía [W] c.c. | 16.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP00 |
| Designación de tipo | EV224B 20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| Electrical connection (EF003701) | Other |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/4 in |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Función | NC |
| Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
| Grado de protección de la carcasa | IP00 |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | CEDNVGL-CG-0339 |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Kvs value (EF022466) | 8.000 |
| Marcado CE | Yes |
| Material de conexión | Latón |
| Material de sellado | NBR |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | Valve EV224B 20B G 34N NC000 BB024DS |
| Material quality (EF001257) | Other |
Característica | Valor |
|---|---|
| Max. viscosity (EF025190) | 50 |
| Min. pressure difference (EF020189) | 0.300 |
| Model (EF000010) | Straight |
| N.° de expediente SCIP | 3cbac950-b315-4f09-8c50-9c941ac8e526 |
| Nombre de producto | Válvula solenoide |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | EV224B NC- solenoid valve |
| Norma de conexión | ISO 228-1 |
| Número de vias | 2/2 |
| Opción de bobina | Clip on |
| Orificio de compensación para abrir/cerrar | Orificio de compensación opcional |
| Presión de prueba Max. [bar] | 50.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 725.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 35.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 508 psig |
| Presión diferencial [bar] [Max] | 35.000 bar |
| Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.300 bar |
| Presión diferencial [psi] [máx.] | 508.000 psi |
| Presión diferencial [psi] [mín.] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 60 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 140 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
| Recomendaciones del medio | Aire comprimido |
| Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño actuador | 0.53 in |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 3/4 |
| Tamaño del orificio [mm] | 20.00 mm |
| Temp. amb. máx. [°C] | 80 °C |
| Temp. amb. máx. [°F] | 176 °F |
| Tensión de alimentación [V] c.c. | 24.00 V |
| Tipo bobina | BB |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de producto | EV224B |
| Valor Cv [gal/min] | 9.250 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 8.000 m³/h |
| Viscosidad de medio máx.[cSt] | 50 cSt |
| Voltage type (EF000187) | DC |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.172 Kilogramo |
| Peso neto | 1.136 Kilogramo |
| Volumen | 0.93 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155521 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |