Válvula solenoide, EV260B, Función: NC, G, 1/2, 1.3 m³/h, Teflón
032U8025
Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: CE, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Proporcional, Número de vias: 2/2
032U8025
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador | B |
| Actuador [mm] | 13.5 mm |
| Aplicación | Abierto |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | EV260B 10B G 12T NC000 BK024D |
| Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios neutros |
| Conex. elect. | CAJA TERMINALES PG 13.5 |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Consumo de energía [W] c.c. | 23.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | EV260B 10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de tamaño del orificio [in] | 3/8 in |
| Función | NC |
| Funcionamiento | Proporcional |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | CE |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Marcado CE | Yes |
| Material de conexión | Latón |
| Material de sellado | Teflón |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | EVSIM-10 1/2 |
| N.° de expediente SCIP | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Válvula solenoide |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | EV260B - solenoid valve |
| Nombre del programa de piezas | EV260B |
| Norma de conexión | ISO 228-1 |
| Número de vias | 2/2 |
| Presión de prueba Max. [bar] | 15.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 217.5 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 10.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
| Presión diferencial [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.500 bar |
| Presión diferencial [psi] [máx.] | 145.000 psi |
| Presión diferencial [psi] [mín.] | 7.252 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 80 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 180 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
| Recomendaciones del medio | Water & Brine |
| Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño actuador | 0.53 in |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1/2 |
| Tamaño del orificio [mm] | 10.00 mm |
| Temp. amb. máx. [°C] | 50 °C |
| Temp. amb. máx. [°F] | 122 °F |
| Tensión de alimentación [V] c.c. | 24.00 V |
| Tipo bobina | BK |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de producto | EV260B |
| Valor Cv [gal/min] | 1.500 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 1.300 m³/h |
| Viscosidad de medio máx.[cSt] | 50 cSt |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.104 Kilogramo |
| Peso neto | 1.018 Kilogramo |
| Volumen | 1.295 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423033348 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |