Válvula solenoide, EV210B, Función: NC, G, 1/8, 0.3 m³/h, FKM
032U5706
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2
032U5706
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
| Actuador | B |
| Actuador [mm] | 13.5 mm |
| Aplicación | Cerrado y Drenaje |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | EV210B 3B G 18F NC000 |
| Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios neutros |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | EV210B 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de tamaño del orificio [in] | 1/8 in |
| Función | NC |
| Funcionamiento | Accionamiento directo |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | DNVGL-CG-0339 |
| Indicador de sentido de flujo | Estampado, flecha en una dirección |
| Material de conexión | Latón |
| Material de sellado | FKM |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | EV210B 3B G18F NC000 |
| N.° de expediente SCIP | f39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870 |
| Nombre de producto | Válvula solenoide |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | EV210B brass NC - solenoid valve |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del programa de piezas | EV210B |
| Norma de conexión | ISO 228-1 |
| Número de vias | 2/2 |
| Presión de prueba Max. [bar] | 45.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 653.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 30.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 435 psig |
| Presión diferencial [bar] [Max] | 30.000 bar |
| Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.000 bar |
| Presión diferencial [psi] [máx.] | 435.000 psi |
| Presión diferencial [psi] [mín.] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 212 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
| Recomendaciones del medio | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño actuador | 0.53 in |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1/8 |
| Tamaño del orificio [mm] | 3.00 mm |
| Temp. amb. máx. [°C] | 80 °C |
| Temp. amb. máx. [°F] | 176 °F |
| Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 20 ms |
| Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 20 ms |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de producto | EV210B |
| Valor Cv [gal/min] | 0.350 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 0.300 m³/h |
| Viscosidad de medio máx.[cSt] | 50 cSt |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.242 Kilogramo |
| Peso neto | 0.219 Kilogramo |
| Volumen | 0.253 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179091 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |