Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/8

Válvula solenoide, EV210B, Función: NC, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM

032U5704

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorB
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónCerrado y Drenaje
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV210B 2B G 18F NC000
Comentarios sobre tolerancia del medioMedios neutros
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV210B 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]5/64 in
FunciónNC
FuncionamientoAccionamiento directo
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónDNVGL-CG-0339
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Material de conexiónLatón
Material de selladoFKM
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionEVI 2 CUERPO VALVULA
N.° de expediente SCIPf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEV210B brass NC - solenoid valve
Característica
Valor
Nombre del programa de piezasEV210B
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]45.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]653.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]30.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]435 psig
Presión diferencial [bar] [Max]30.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.000 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]435.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]14 °F
Recomendaciones del medioOil,Comp.Air,Vacuum
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1/8
Tamaño del orificio [mm]2.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]80 °C
Temp. amb. máx. [°F]176 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]10 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]20 ms
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV210B
Valor Cv [gal/min]0.170 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.150 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.19 Kilogramo
Peso neto0.167 Kilogramo
Volumen0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423179077
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm