Danfoss logo
EV310B Solenoid valve without-coil, 1/4"

Válvula solenoide, EV310B, Función: NO, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U4931

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339; UA, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 3/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorB
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónAbierto
Cantidad por formato de embalaje16 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV310B 3B G 14F NO000
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV310B 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]1/8 in
FunciónNO
FuncionamientoAccionamiento directo
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónDNVGL-CG-0339UA
Material de conexiónLatón
Material de selladoFKM
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionEV310B 3B G 14 F NO 000
N.° de expediente SCIPb14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEV310B - solenoid valve
Nombre del programa de piezasEV310B
Característica
Valor
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias3/2
Presión de prueba Max. [bar]16.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]232.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]7.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]102 psig
Presión diferencial [bar] [Max]7.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.000 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]102.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]14 °F
Recomendaciones del medioOil,Comp.Air,Vacuum
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1/4
Tamaño del orificio [mm]3.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]40 °C
Temp. amb. máx. [°F]104 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]20 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]20 ms
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV310B
Valor Cv [gal/min]0.350 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.300 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.337 Kilogramo
Peso neto0.314 Kilogramo
Volumen0.283 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423179800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm