Válvula solenoide, EV310B, Función: NO, G, 1/4, 0.08 m³/h, FKM
032U4929
Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 3/2
032U4929
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de válvulas solenoides |
| Actuador | B |
| Actuador [mm] | 13.5 mm |
| Aplicación | Abierto |
| Cantidad por formato de embalaje | 16 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | EV310B 1.5B G 14F NO000 |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | EV310B 1.5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de tamaño del orificio [in] | 1/16 in |
| Función | NO |
| Funcionamiento | Accionamiento directo |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Material de conexión | Latón |
| Material de sellado | FKM |
| Material del cuerpo | Latón |
| Material Description | EV310B 1.5B G 14 NO 000 |
| N.° de expediente SCIP | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| Nombre de producto | Válvula solenoide |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | EV310B - solenoid valve |
| Nombre del programa de piezas | EV310B |
| Norma de conexión | ISO 228-1 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Número de vias | 3/2 |
| Presión de prueba Max. [bar] | 30.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 435.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 20.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 290 psig |
| Presión diferencial [bar] [Max] | 20.000 bar |
| Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.000 bar |
| Presión diferencial [psi] [máx.] | 290.000 psi |
| Presión diferencial [psi] [mín.] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 100 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 212 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
| Recomendaciones del medio | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño actuador | 0.53 in |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1/4 |
| Tamaño del orificio [mm] | 1.50 mm |
| Temp. amb. máx. [°C] | 40 °C |
| Temp. amb. máx. [°F] | 104 °F |
| Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 20 ms |
| Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 20 ms |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de producto | EV310B |
| Valor Cv [gal/min] | 0.090 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 0.080 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.331 Kilogramo |
| Peso neto | 0.305 Kilogramo |
| Volumen | 0.283 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179787 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |