Válvula solenoide, EV225B, Función: NC, G, 1, 6 m³/h, Teflón
032U380731
Recomendaciones del medio: Vapor, Homologación: UL; CE; UR; UA, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2
032U380731
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoideAccesorios de válvulas solenoides |
| Actuador | B |
| Actuador [mm] | 13.5 mm |
| Aplicación | Abierto |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | EV225B 25BD G 1T NC000 BQ240CS |
| Comentarios sobre tolerancia del medio | Medios ligeramente agresivos |
| Conex. elect. | Pala DIN43650-A |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Consumo de energía [W] 50Hz | 10.0 W |
| Consumo de energía [W] 60Hz | 9.5 W |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | EV225B 25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección del caudal | Flujo único |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de tamaño del orificio [in] | 1 in |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | NC |
| Funcionamiento | Servoaccionada (diafragma) |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | CEUAULUR |
| Marcado CE | Yes |
| Material de conexión | Latón DZR |
| Material de sellado | Teflón |
| Material del cuerpo | Latón DZR |
| Material Description | Valve EV225B 25BD G 1T NC000 BQ240CS |
| N.° de expediente SCIP | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| Nombre de producto | Válvula solenoide |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | EV225B - solenoid valve |
| Norma de conexión | ISO 228-1 |
| Número de vias | 2/2 |
| Opción de bobina | Clip on |
| Presión de prueba Max. [bar] | 15.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 217.5 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 10.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
| Presión diferencial [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.300 bar |
| Presión diferencial [psi] [máx.] | 145.000 psi |
| Presión diferencial [psi] [mín.] | 4.350 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 185 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 365 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 14 °F |
| Recomendaciones del medio | Vapor |
| Reparable | Repuestos de válvulas solenoides |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño actuador | 0.53 in |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 1 |
| Tamaño del orificio [mm] | 25.00 mm |
| Temp. amb. máx. [°C] | 40 °C |
| Temp. amb. máx. [°F] | 104 °F |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 240 V |
| Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] | 230 V |
| Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] | 240 V |
| Tensión de alimentación 60Hz mín. [V] | 208 V |
| Tiempo est. para apertura, agua [ms] | 20 ms |
| Tiempo est. para cierre, agua [ms] | 20 ms |
| Tipo bobina | BQ |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de producto | EV225B |
| Valor Cv [gal/min] | 6.950 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 6.000 m³/h |
| Viscosidad de medio máx.[cSt] | 50 cSt |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.746 Kilogramo |
| Peso neto | 1.71 Kilogramo |
| Volumen | 1.295 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473088 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |