Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G3/4, brass with BN coil

Válvula solenoide, EV225B, Función: NC, G, 3/4, 5 m³/h, Teflón

032U380602

Recomendaciones del medio: Vapor, Homologación: UL; CE; UR, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoideAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorB
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónAbierto
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV225B 20BD G 34T NC000 BN024D
Comentarios sobre tolerancia del medioMedios ligeramente agresivos
Conex. elect.Pala DIN43650-A
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Consumo de energía [W] c.c.20.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV225B 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]3/4 in
FunciónNC
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónCEULUR
Marcado CEYes
Material de conexiónLatón DZR
Material de selladoTeflón
Material del cuerpoLatón DZR
Material DescriptionVALVULA EV225B 20MM NC G3/4 DZR P 24V DC
N.° de expediente SCIP37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Nombre de productoVálvula solenoide
Característica
Valor
Nombre del producto en el expediente SCIPEV225B - solenoid valve
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Opción de bobinaClip on
Presión de prueba Max. [bar]15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.300 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]160 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]14 °F
Recomendaciones del medioVapor
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]3/4
Tamaño del orificio [mm]20.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]40 °C
Temp. amb. máx. [°F]104 °F
Tensión de alimentación [V] c.c.24.00 V
Tiempo est. para apertura, agua [ms]20 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]20 ms
Tipo bobinaBN
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV225B
Valor Cv [gal/min]5.800 gal/min
Valor Kv [m³/h]5.000 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.774 Kilogramo
Peso neto1.662 Kilogramo
Volumen1.295 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428473125
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm