Danfoss logo
EV225B Solenoid valve, G1/4 brass without coil

Válvula solenoide, EV225B, Función: NC, G, 1/4, 0.9 m³/h, Teflón

032U3802

Recomendaciones del medio: Vapor, Homologación: UL; UR, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ActuadorB
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónAbierto
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje15 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV225B 6BD G14T NC000
Comentarios sobre tolerancia del medioMedios ligeramente agresivos
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV225B 6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]1/4 in
FunciónNC
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónULUR
Material de conexiónLatón DZR
Material de selladoTeflón
Material del cuerpoLatón DZR
Material DescriptionVALVULA EV225B 6MM NC G1/4 DZR PTFE
N.° de expediente SCIP37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEV225B - solenoid valve
Característica
Valor
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]217.5 psig
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.300 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]185 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]365 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]14 °F
Recomendaciones del medioVapor
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1/4
Tamaño del orificio [mm]6.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]40 °C
Temp. amb. máx. [°F]104 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]20 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]20 ms
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV225B
Valor Cv [gal/min]1.040 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.900 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.517 Kilogramo
Peso neto0.495 Kilogramo
Volumen0.338 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428472272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm