Válvula solenoide, EV212B, Función: NC, G, 3/8, 0.38 m³/h, FKM
032U3754
Recomendaciones del medio: Technical & Soft Water, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2
032U3754
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador | B |
| Actuador [mm] | 13.5 mm |
| Aplicación | Abierto |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | EV212B 4.0SS G 38F NC000 |
| Conexión interna/externa | Interno |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | EV212B 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de tamaño del orificio [in] | 5/32 in |
| Función | NC |
| Funcionamiento | Accionamiento directo |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | DNVGL-CG-0339 |
| Material de conexión | Acero inoxidable |
| Material de sellado | FKM |
| Material del cuerpo | Acero inoxidable |
| Material Description | Valve EV212B 4SS G 38F NC000 |
| Nombre de producto | Válvula solenoide |
| Norma de conexión | ISO 228-1 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nota presión máx. de trabajo | 35,0 |
| Número de vias | 2/2 |
| Presión de prueba Max. [bar] | 18.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 261.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 12.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 174 psig |
| Presión diferencial [bar] [Max] | 12.000 bar |
| Presión diferencial [bar] [mín.] | 0.000 bar |
| Presión diferencial [psi] [máx.] | 174.000 psi |
| Presión diferencial [psi] [mín.] | 0.000 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 122 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 32 °F |
| Recomendaciones del medio | Technical & Soft Water |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño actuador | 0.53 in |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 3/8 |
| Tamaño del orificio [mm] | 4.00 mm |
| Temp. amb. máx. [°C] | 50 °C |
| Temp. amb. máx. [°F] | 122 °F |
| Tipo de conexión | G |
| Tipo de producto | EV212B |
| Valor Cv [gal/min] | 0.442 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 0.380 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.351 Kilogramo |
| Peso neto | 0.335 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.253 Litro |
| EAN/UPC | 5702428543576 |