Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Válvula solenoide, EV212B, Función: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U3751

Recomendaciones del medio: Technical & Soft Water, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ActuadorB
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónAbierto
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónEV212B 3SS G 14F NC000
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV212B 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]1/8 in
FunciónNC
FuncionamientoAccionamiento directo
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónDNVGL-CG-0339
Material de conexiónAcero inoxidable
Material de selladoFKM
Material del cuerpoAcero inoxidable
Material DescriptionValve EV212B 3SS G 14F NC000
Nombre de productoVálvula solenoide
Característica
Valor
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]18.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]261.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]12.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]174 psig
Presión diferencial [bar] [Max]12.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.000 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]174.046 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]122 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]32 °F
Recomendaciones del medioTechnical & Soft Water
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1/4
Tamaño del orificio [mm]3.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]50 °C
Temp. amb. máx. [°F]122 °F
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV212B
Valor Cv [gal/min]0.350 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.300 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.312 Kilogramo
Peso neto0.296 Kilogramo
Volumen0.251 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428539371
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm