Danfoss logo
EV210B Solenoid valve SS without coil, NC 1/8"

Válvula solenoide, EV210B, Función: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, FKM

032U3656

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorB
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónCerrado y Drenaje
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónEV210B 4.5SS G 14F NC000
Comentarios sobre tolerancia del medioMedio agresivo
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV210B 4.5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]3/16 in
FunciónNC
FuncionamientoAccionamiento directo
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Material de conexiónAcero inoxidable
Material de selladoFKM
Material del cuerpoAcero inoxidable
Material DescriptionEV210B 4,5 SS G 14F NC000
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del programa de piezasEV210B
Característica
Valor
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]19.5 bar
Presión de prueba máx. [psig]283.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]13.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]189 psig
Presión diferencial [bar] [Max]13.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.000 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]189.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]14 °F
Recomendaciones del medioOil,Comp.Air,Vacuum
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1/4
Tamaño del orificio [mm]4.50 mm
Temp. amb. máx. [°C]80 °C
Temp. amb. máx. [°F]176 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]20 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]20 ms
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV210B
Valor Cv [gal/min]0.640 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.550 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.284 Kilogramo
Peso neto0.269 Kilogramo
Volumen0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423180080
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm