Danfoss logo
EV210B/BW

Válvula solenoide, EV210B, Función: NO, G, 1/8, 0.08 m³/h, EPDM

032U3630

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: DNVGL-CG-0339; UA, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorB
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónCerrado y Drenaje
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV210B 1.5B G 18E NO000
Comentarios sobre tolerancia del medioMedios neutros140 °C/3.6 bar low press steam
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV210B 1.5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]1/16 in
FunciónNO
FuncionamientoAccionamiento directo
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónDNVGL-CG-0339UA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Material de conexiónLatón
Material de selladoEPDM
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionEV210B 1.5B G 18E NO000
N.° de expediente SCIPeb4cbd6b-085c-4899-b884-eea5016148b5
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEV210B brass NO - solenoid valve
Característica
Valor
Nombre del programa de piezasEV210B
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]45.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]653.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]30.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]435 psig
Presión diferencial [bar] [Max]30.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.000 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]435.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]248 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Recomendaciones del medioWater & Brine
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1/8
Tamaño del orificio [mm]1.50 mm
Temp. amb. máx. [°C]80 °C
Temp. amb. máx. [°F]176 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]20 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]20 ms
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV210B
Valor Cv [gal/min]0.090 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.080 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.188 Kilogramo
Peso neto0.177 Kilogramo
Volumen0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423179411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm