Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 1/2

Válvula solenoide, EV210B, Función: NC, G, 1/2, 2.85 m³/h, EPDM

032U3619

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorB
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónCerrado y Drenaje
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV210B 15BD G 12E NC000
Comentarios sobre tolerancia del medioMedios ligeramente agresivos
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV210B 15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]5/8 in
FunciónNC
FuncionamientoAccionamiento directo
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Material de conexiónLatón DZR
Material de selladoEPDM
Material del cuerpoLatón DZR
Material DescriptionEV210B 15B G12E NC000
N.° de expediente SCIPf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEV210B brass NC - solenoid valve
Característica
Valor
Nombre del programa de piezasEV210B
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]16.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]232.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]0.5 bar
Presión de trabajo máx. [psig]7 psig
Presión diferencial [bar] [Max]0.450 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.000 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]7.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]248 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Recomendaciones del medioWater & Brine
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1/2
Tamaño del orificio [mm]15.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]80 °C
Temp. amb. máx. [°F]176 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]30 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]50 ms
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV210B
Valor Cv [gal/min]3.300 gal/min
Valor Kv [m³/h]2.850 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.617 Kilogramo
Peso neto0.545 Kilogramo
Volumen0.88 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423179350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm