Danfoss logo
VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

Bobina para solenoide, VPV, 1 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 240, Paquete industrial

061N4133

Material del cuerpo: Polímero, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 240, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 100

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
BobinaSí
Cable39.00 in
Cantidad por formato de embalaje100 Uds.
Clase de aislamientoB
Colordel cableAzul
Conex. elect.Cable
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de energía [W]7.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoVPV-MOAJ502C1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50 Hz
Grupo de productosVálvulas solenoides
Característica
Valor
HomologaciónCEVDE
Longitud del cable [m]1.000 m
Marcado CEYes
Material del cuerpoPolímero
Material DescriptionVPV Solenoid Coil MOAJ502C1 I/100
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del programa de piezasEV/PV solenoid valves
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura máx. de bobina [°C]125 °C
Temperatura máx. de bobina [°F]257 °F
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]240 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]220 V
Tipo de productoVPV

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.141 Kilogramo
Peso neto0.134 Kilogramo
Volumen0.167 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428921664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm