Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Bobina para solenoide, BV110A, Cable, 1 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack

018Z6121

Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Cable40.00 in
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorNegro
Conector eléctrico3 núcleo del cable
Conex. bobinaCable
Conex. elect.Cable
Conexión electrica estandarATEX 94/9/EF ZONA 2
ConformidadEN 60079-0EN 60079-7
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W]11.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBV110A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaTornillo de dedos
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50 Hz
Característica
Valor
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónATEX - Cat. 3 - Zona2LLC CDC TYSK
Humedad relativa [% HR] [máx.]100 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Longitud del cable [m]1.000 m
Material DescriptionBOBINA 110V 50Hz 11W 1m cable ATEX
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPSolenoid coils
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Superficie del conductor [mm2]3 x 0.75 mm2
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tensión de alimentación [V] c.a.110 V
Texto ventas ATEX-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Tipo de productoBV110A

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.396 Kilogramo
Peso neto0.31 Kilogramo
Volumen0.878 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428844246
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm