Bobina para solenoide, BA220B, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220, Paquete industrial
042N8523
Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220, Grado de protección de la carcasa: IP00
042N8523
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoide |
| Cantidad por formato de embalaje | 50 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciclo de trabajo nominal | Continuo |
| Clase de aislamiento del bobinado | ClaseH, según norma IEC 85 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Color | Azul |
| Conector eléctrico | 3 × palas |
| Conex. bobina | Pala DIN |
| Conex. elect. | Pala DIN |
| Conexión electrica estandar | EN175301-803 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] 60Hz | 11.0 W |
| Consumo potencia 60Hz [VA] | 21.0 VA |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | BA220B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño estándar de bobina | VDE 0580 |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Fijación de bobina | Tuerca y desconexión |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grado de protección de la carcasa | IP00 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Humedad relativa [% HR] [máx.] | 97 % HR |
| Humedad relativa [% HR] [mín.] | 0 % HR |
| Humedad relativa, condiciones | Sin condensación |
| Material Description | Coil BA220B 220V 60Hz I/P 50 |
| Nombre de producto | Bobina para solenoide |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Solenoid coils |
| Nombre del programa de piezas | EV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B |
| Piezas incluídas | TuercaBotón de cierre |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 042N7523 |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 104 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tamaño conex. elect. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 220 V |
| Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] | 220 V |
| Tipo de producto | BA220B |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.162 Kilogramo |
| Peso neto | 0.152 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.24 Litro |
| EAN/UPC | 5702423029174 |