Danfoss logo
BC024D, Coil BC024D 24V DC_042N7453

Bobina para solenoide, BB230C, Pala DIN, Paquete industrial

042N8432

Conex. elect.: Pala DIN, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Ciclo de trabajo nominalContinuo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorAzul
Conector eléctrico3 × palas
Conex. bobinaPala DIN
Conex. elect.Pala DIN
Conexión electrica estandarEN175301-803
ConformidadEN 60730-1
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] 50Hz16.0 W
Consumo de energía [W] 60Hz14.0 W
Consumo potencia 50Hz [VA]31.0 VA
Consumo potencia 60Hz [VA]24.0 VA
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBB230C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño estándar de bobinaVDE 0580
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaTuerca y desconexión
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Característica
Valor
Grado de protección de la carcasaIP00
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónCEEACLLC CDC TYSK
Humedad relativa [% HR] [máx.]97 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Humedad relativa, condicionesSin condensación
Marcado CEYes
Material DescriptionCoil BB230C 220-230V 50/60Hz I-50
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPSolenoid coils
Número del repuesto042N7432
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual042N7432
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño conex. elect.6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V]230 V
Tensión de alimentación 50Hz mín. [V]220 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V]230 V
Tensión de alimentación 60Hz mín. [V]220 V
Tipo de productoBB230C

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.266 Kilogram
Peso neto0.256 Kilogram
Característica
Valor
Volumen0.24 Liter
EAN/UPC5702423048700