Bobina para solenoide, AZ240CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 208 - 240, Paquete industrial
042N8201
Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 208 - 240, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00
042N8201
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoide |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 40 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Color | Azul |
| Conector eléctrico | 3 × palas |
| Conex. bobina | Pala DIN |
| Conex. elect. | Pala DIN |
| Conexión electrica estandar | EN175301-803 |
| Conformidad | EN 60730-1 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] 50Hz | 8.0 W |
| Consumo de energía [W] 60Hz | 7.0 W |
| Consumo potencia 50Hz [VA] | 16.0 VA |
| Consumo potencia 60Hz [VA] | 14.0 VA |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | AZ240CS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Fijación de bobina | Clip on |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Grado de protección de la carcasa | IP00 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | LLC CDC TYSKcURus |
| Humedad relativa [% HR] [máx.] | 97 % HR |
| Humedad relativa [% HR] [mín.] | 0 % HR |
| Humedad relativa, condiciones | Sin condensación |
| Material Description | EVU COIL 208-240V 50/60 HZ |
| Nombre de producto | Bobina para solenoide |
| Nombre del archivo de homologación UL | MH29671 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Solenoid coils |
| Nombre del programa de piezas | EV220S |
| Número del repuesto | 042N4201 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 042N4201 |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 120 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño actuador | 9 mm |
| Tamaño conex. elect. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 208 V |
| Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] | 230 V |
| Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] | 240 V |
| Tensión de alimentación 60Hz mín. [V] | 208 V |
| Tipo de producto | AZ240CS |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.122 Kilogramo |
| Peso neto | 0.114 Kilogramo |
| Volumen | 0.156 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428053945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |