Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Bobina para solenoide, AZ012DS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.c.: 12, Multipack

042N7616

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.c.: 12, Grado de protección de la carcasa: IP00

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Ciclo de trabajo nominalContinuo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorAzul
Conector eléctrico3 × palas
Conex. bobinaPala DIN
Conex. elect.Pala DIN
Conexión electrica estandarEN175301-803
ConformidadEN 60730-1
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] c.c.6.0 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAZ012DS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño estándar de bobinaUL 429
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaClip on
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Grado de protección de la carcasaIP00
Grupo de productosVálvulas solenoides
Humedad relativa [% HR] [máx.]97 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Humedad relativa, condicionesSin condensación
Material DescriptionCoil AZ012DS 12V DC
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPSolenoid coils
Nombre del programa de piezasEV220SEV220T
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador9 mm
Tamaño conex. elect.6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación [V] c.c.12.00 V
Tipo de productoAZ012DS
Tolerancia de tensión de alimentación [%] [máx.]6 % HR
Tolerancia de tensión de alimentación [%] [mín.]-10 % HR

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.126 Kilogramo
Peso neto0.113 Kilogramo
Volumen0.092 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428971119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm