Bobina para solenoide, AS240CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Multipack
042N7602
Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Grado de protección de la carcasa: IP00
042N7602
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoide |
| Cantidad por formato de embalaje | 24 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Color | Azul |
| Conector eléctrico | 3 × palas |
| Conex. bobina | Pala DIN |
| Conex. elect. | Pala DIN |
| Conexión electrica estandar | EN175301-803 |
| Conformidad | EN 60730-1 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] 50Hz | 6.5 W |
| Consumo de energía [W] 60Hz | 5.0 W |
| Consumo potencia 50Hz [VA] | 13.0 VA |
| Consumo potencia 60Hz [VA] | 10.0 VA |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | AS240CS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Fijación de bobina | Clip on |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Grado de protección de la carcasa | IP00 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | UA |
| Humedad relativa [% HR] [máx.] | 97 % HR |
| Humedad relativa [% HR] [mín.] | 0 % HR |
| Humedad relativa, condiciones | Sin condensación |
| Material Description | Coil AS240CS 240V 50/60Hz |
| Nombre de producto | Bobina para solenoide |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | EVR 10-22 (NO) |
| Nombre del programa de piezas | EV220S |
| Número del repuesto | 042N7602 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 122 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño actuador | 9 mm |
| Tamaño conex. elect. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 240 V |
| Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] | 240 V |
| Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] | 240 V |
| Tipo de producto | AS240CS |
| Tolerancia de tensión de alimentación [%] [máx.] | 10 % HR |
| Tolerancia de tensión de alimentación [%] [mín.] | -15 % HR |
| Utilizado para el producto | EVQ 10EVQ 15EVQ 6EVQ 8EVU 1EVU 2EVU 3EVU 4EVU 5EVU 6EVU 8EVUL 1EVUL 2EVUL 3EVUL 4EVUL 5EVUL 6EVUL 8 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.124 Kilogramo |
| Peso neto | 0.11 Kilogramo |
| Volumen | 0.089 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428027380 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |