Danfoss logo
BA high performance coil

Bobina para solenoide, BA230A, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Multipack

042N7501

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Grado de protección de la carcasa: IP00

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje45 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Ciclo de trabajo nominalContinuo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorAzul
Conector eléctrico3 × palas
Conex. bobinaPala DIN
Conex. elect.Pala DIN
Conexión electrica estandarEN175301-803
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] 50Hz12.0 W
Consumo potencia 50Hz [VA]22.0 VA
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBA230A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño estándar de bobinaVDE 0580
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaTuerca y desconexión
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50 Hz
Grado de protección de la carcasaIP00
Grupo de productosVálvulas solenoides
Característica
Valor
Humedad relativa [% HR] [máx.]97 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Humedad relativa, condicionesSin condensación
Material DescriptionBOBINA 220V 50HZ
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP042N7501
Nombre del programa de piezasEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Piezas incluídasTuercaBotón de cierre
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual042N8501
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]104 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño conex. elect.6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]220 V
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V]230 V
Tensión de alimentación 50Hz mín. [V]220 V
Tipo de productoBA230A
Tolerancia de tensión de alimentación [%] [máx.]6 % HR
Tolerancia de tensión de alimentación [%] [mín.]-15 % HR

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.168 Kilogramo
Peso neto0.155 Kilogramo
Volumen0.12 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423023370
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm