Danfoss logo
AM Compact coil

Bobina para solenoide, AP024B, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

042N4293

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Grado de protección de la carcasa: IP00

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Ciclo de trabajo nominalContinuo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorNegro
Conector eléctrico3 × palas
Conex. bobinaPala DIN
Conex. elect.Pala DIN
Conexión electrica estandarEN175301-803
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] 60Hz5.0 W
Consumo potencia 60Hz [VA]11.0 VA
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAP024B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diseño estándar de bobinaVDE 0580
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaTornillo de dedos
Característica
Valor
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]60 Hz
Grado de protección de la carcasaIP00
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónUAcURus
Material DescriptionCoil AP024B 24V 60Hz ULR
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del archivo de homologación ULMH29671
Nombre del programa de piezasEV210AEV220AEV310A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador9 mm
Tamaño conex. elect.6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V]24 V
Tipo de productoAP024B
Tolerancia de tensión de alimentación [%] [máx.]10 % HR
Tolerancia de tensión de alimentación [%] [mín.]-10 % HR

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.115 Kilogramo
Peso neto0.104 Kilogramo
Volumen0.09 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428046046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm