Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, AS230CS, AZ240CS, AZ024CS, AS024DS

Bobina para solenoide, AZ024CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

042N4203

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Grado de protección de la carcasa: IP00

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje24 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorAzul
Conector eléctrico3 × palas
Conex. bobinaPala DIN
Conex. elect.Pala DIN
Conexión electrica estandarEN175301-803
ConformidadEN 60730-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] 50Hz9.5 W
Consumo de energía [W] 60Hz7.0 W
Consumo potencia 50Hz [VA]18.0 VA
Consumo potencia 60Hz [VA]14.0 VA
Contiene bateríasNo
Designación de tipoAZ024CS
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaClip on
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Característica
Valor
Grado de protección de la carcasaIP00
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónUAcURus
Humedad relativa [% HR] [máx.]97 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Humedad relativa, condicionesSin condensación
Material DescriptionCoil AZ024CS 24V 50/60Hz
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del archivo de homologación ULMH29671
Nombre del producto en el expediente SCIPEVR 10-22 (NO)
Nombre del programa de piezasEV220S
Número del repuesto042N4203
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]120 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador9 mm
Tamaño conex. elect.6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V]24 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V]24 V
Tipo de productoAZ024CS

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.118 Kilogramo
Peso neto0.11 Kilogramo
Volumen0.093 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428074568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm